Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Počet vodičů
8
Průřez vodiče
0.25 mm²
Délka lanka L
2.00 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Alternativní varianty produktu
0.50 m, Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
2.00 m, Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, A kódovaný
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD