Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.14 mm²
Délka lanka L
2.00 m
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Alternativní varianty produktu
0.50 m, M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
2.00 m, M12x1-Konektor, přímý, 12-pólový, A-kódovaný
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD