Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M23 × 1, přímá, 19pólová
Kabel
PUR černá, 8 m
Počet vodičů
19
Průřez vodiče
0.34 mm² + 1.0 mm²
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD