Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: bílý/zelený
PIN 3: oranžový
PIN 4: zelený
PIN 5: neobsazen
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: bílý/zelený
PIN 3: oranžový
PIN 4: zelený
PIN 5: neobsazen
II
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
Průmyslový ETHERNET
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 3 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-030 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-050 | BCC M415-E834-AG-672-ES64N8-015 | |
|
1.636,60 CZK
Ceníková cena
|
1.883,10 CZK
Ceníková cena
|
1.451,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | Průmyslový ETHERNET | Průmyslový ETHERNET | Průmyslový ETHERNET |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 3 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 5 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 1.5 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -60...80 °C | -60...80 °C | -60...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC | 125 V DC / 125 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Plášť kabelu, barva | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD