Zrušeno

BCC0E8C

BCC M62L-M61L-70-350-PX0LP6-020

Propojovací kabely

Připojení 1
M23x1-Female, angled, 19-pin
Připojení 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 2.00 m
Počet vodičů
19
Provozní napětí Ub
150 V DC / 150 V AC
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
M23x1-Female, angled, 19-pin
Připojení 2
M23x1-Male, straight, 19-pin
Kabel
PUR black, 2.00 m
Počet vodičů
19
Provozní napětí Ub
150 V DC / 150 V AC
Krytí
IP 67 / IP 67
Schválení/konformita
CE
EAC