Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I, II
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný modrá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD