Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: oranžový
PIN 3: bílý/zelený
Pin 4 není obsazen
PIN 5: neobsazen
PIN 6: zelený
PIN 7: neobsazen
PIN 8: neobsazen
I
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: bílý/zelený
PIN 3: oranžový
PIN 4: zelený
PIN 1: bílý/oranžový
PIN 2: bílý/zelený
PIN 3: oranžový
PIN 4: zelený
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový
Rozhraní
EtherNet/IP
Kabel
TPE stíněný tyrkysově modrá, 1 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-020 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-030 | |
|
989,20 CZK
Ceníková cena
|
1.152,30 CZK
Ceníková cena
|
1.315,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný tyrkysově modrá, 1 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 2 m | TPE stíněný tyrkysově modrá, 3 m |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Plášť kabelu, barva | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá | tyrkysově modrá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD