Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
II, III
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Special characteristics
Washdown
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Alternativní varianty produktu
0.15 m, PVC
1.00 m, PVC
1.50 m, PVC
2.00 m, PVC
2.50 m, PVC
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
| BCC S414-S415-S415-U2043-010 | BCC S414-S415-S415-U2043-015 | BCC S414-S425-S425-U2043-010 | |
|
1.213,30 CZK
Ceníková cena
|
1.257,20 CZK
Ceníková cena
|
1.213,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Kabel | PVC šedá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 1.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PVC šedá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Krytí | IP 69K / IP 69K / IP 69K | IP 69K / IP 69K / IP 69K | IP 69K / IP 69K / IP 69K |
| Schválení/konformita |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
CE Ecolab WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD