BCC0EJ5

BCC W415-W414-3A-304-TW0434-006

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-100...200 °C
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-100...200 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65 / IP 65