Zrušeno

BCC0EJY

BCC B314-B314-30-304-MW8434-015

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 1.5 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový
Kabel
PUR černá, 1.5 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...90 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65 / IP 65
Schválení/konformita
CE
cULus
EAC