Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 1.5 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...200 °C
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
| BCC W415-W414-3A-304-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-015 | BCC W415-W414-3A-304-SW0434-020 | |
|
977,10 CZK
Ceníková cena
|
1.168,60 CZK
Ceníková cena
|
1.104,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 1.5 m | Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 1.5 m | Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | - |
| Indikace funkce | - | ano/ne | - |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | LED bílá | - |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | - |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD