Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0EML

BCC E894-E894-90-339-VS64N8-003

Propojovací kabely

Připojení 1
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Připojení 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC Shielded teal, 0.3 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Doporučená alternativa
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
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Připojení 2
RJ45-Male, Straight, 4-pin
Rozhraní
Ethernet
Kabel
PVC Shielded teal, 0.3 m
Kabel, upozornění
Ethernet, CAT 5E
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-20...75 °C
Provozní napětí Ub
42 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
1.0 A
Krytí
IP 20 / IP 20
Schválení/konformita
CE
EAC