Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Přírubové konektory
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
16 AWG
Délka lanka L
0.60 m
Provozní napětí Ub
600 V DC / 600 V AC
Alternativní varianty produktu
0.60 m, Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
2.00 m, Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
5.00 m, Zásuvka 7/8", přímá, 3pólová
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD