Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Svařovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-003-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-010-PW3434-020 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-020 | |
|
290,50 CZK
Ceníková cena
|
439,40 CZK
Ceníková cena
|
474,70 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní | PNP spínací/rozpínací kontakt (NO/NC) antivalentní |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování oranžová, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | oranžová | oranžová | oranžová |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indikace provozního napětí | - | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce (Pin 2) | - | LED bílá | LED červená |
| Indikace funkce (Pin 4) | - | LED žlutá | LED žlutá |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD