Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0F3F

BCC W415-0000-1A-003-NW0434-010

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Doporučená alternativa
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR welding spark resistant black, 1.00 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-60...200 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65
Schválení/konformita
EAC