Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0F4N

BCC HB75-HB75-NA-370-VX85B5-020

Propojovací kabely

Připojení 1
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Kabel
PVC šedá, 2 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
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
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Připojení 2
Napájení Push-Pull-Zásuvka, přímý, 5-pólový
Kabel
PVC šedá, 2 m
Počet vodičů
5
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...70 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
16.0 A
Krytí
IP 67 / IP 67