Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
II
III
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
T-slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
30 V DC / 30 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
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
| BCC M414-M313-M313-U0054-000 | BCC M415-M313-M313-U0014-000 | BCC M414-M314-M314-U0123-000 | |
|
582,90 CZK
Ceníková cena
|
446,80 CZK
Ceníková cena
|
479,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, 4-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 30 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 68 | IP 67 | IP 67 |
| Teplota prostředí | -25...85 °C | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA ULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD