Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Krytí
IP 67
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.14...0.5 mm²
Upevnění lanka
Pružinové svorky
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
| BCC M435-0000-1A-000-45X450-000 | BCC M435-0000-1A-004-41X475-000 | BCC M475-0000-1A-000-41X475-000 | |
|
319,60 CZK
Ceníková cena
|
724,70 CZK
Ceníková cena
|
449,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
|---|---|---|---|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Upevnění lanka | Pružinové svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
| Průměr kabelu D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 30 V DC / 30 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota prostředí | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD