Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
II
PIN 1: bílý
PIN 2: černý
PIN 3: neobsazen
Pin 4 není obsazen
PIN 1: bílý
PIN 2: černý
PIN 3: neobsazen
Pin 4 není obsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BIS
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR stíněný černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...80 °C
Sestavte si vlastní systém RFID na míru, přizpůsobený vašim potřebám a oblastem použití.
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD