Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Nestíněné kabely snímačů
Připojení
Zásuvka M5 × 0,5, lomená, 4pólová
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.14 mm²
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
| BCC M224-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M214-0000-10-003-PX0414-030 | BCC M224-0000-10-003-PX0414-050 | |
|
458,40 CZK
Ceníková cena
|
458,40 CZK
Ceníková cena
|
507,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M5 × 0,5, lomená, 4pólová | Zásuvka M5 × 0,5, přímá, 4pólová | Zásuvka M5 × 0,5, lomená, 4pólová |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.14 mm² | 0.14 mm² | 0.14 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -5...80 °C | -5...80 °C | -5...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD