Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0FM0

BCC W313-W313-30-300-TW0334-003

Vysoce výkonné svařovací kabely

Připojení 1
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-100...200 °C
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
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Kabel
FEP odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-100...200 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 65 / IP 65