Zrušeno

BCC0FM9

BCC M415-0000-1A-030-PS85N6-060

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
DeviceNet
Kabel
PUR stíněný šedá, 6 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG/24 AWG
Provozní napětí Ub
125 V DC / 125 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 68