BCC0FPE

BCC M415-0000-1A-068-VS24N7-010

Sběrnicové kabely

Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
CC-Link
Kabel
PVC stíněný červená, 1 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
20 AWG
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
Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná
Rozhraní
CC-Link
Kabel
PVC stíněný červená, 1 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
20 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K