Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 2: zelený
PIN 4: červený
PIN 4: červený
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, B kódovaná
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Průřez vodiče
24 AWG
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
| BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | |
|
1.027,00 CZK
Ceníková cena
|
1.027,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, B kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, B kódovaná |
|---|---|---|
| Rozhraní | Profibus | Profibus |
| Kabel | PUR stíněný fialová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný fialová, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 2 | 2 |
| Průřez vodiče | 24 AWG | 24 AWG |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | fialová | fialová |
| Schválení/konformita |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD