Propojovací kabely
Alternativní produkty
|
Přerušeno
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A314-30-304-EX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-030 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-020 | |
|
-
Ceníková cena
|
1.486,20 CZK
Ceníková cena
|
1.272,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Male, straight, 4-pin | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Kabel | TPE Yellow, 3.00 m | TPE žlutá, 3 m | TPE žlutá, 2 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Schválení/konformita |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |