Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Stíněné senzorové kabely
Připojení
Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-014-PS0434-300 | BCC M415-0000-1A-043-PS0534-300 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-300 | |
|
2.466,80 CZK
Ceníková cena
|
2.856,30 CZK
Ceníková cena
|
2.466,80 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M12 × 1, lomená, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná | Zásuvka M12 × 1, přímá, 5pólová, A kódovaná |
|---|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný černá, 30 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 5 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD