BCC0H7A

BCC A213-0000-1C-123-EX43T2-100

Připojovací kabely

Připojení
Zásuvka 1/2", přímá, 3pólová
Kabel
TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C

Tento produkt je součástí Classic portfolia, což znamená.

rozšířená dostupnost
flexibilní přechodné období
transparentní podmínky
Classic Banner
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
Zásuvka 1/2", přímá, 3pólová
Kabel
TPE žlutá, 10 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-25...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67