Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
II, III
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Kabel
Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 1 m
Alternativní varianty produktu
0.30 m, Silikon
0.60 m, Silikon
1.00 m, Silikon
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
| BCC W414-W313-W313-U2049-010 | BCC W414-W313-W313-U2049-003 | BCC W414-W313-W313-U2049-006 | |
|
1.671,70 CZK
Ceníková cena
|
1.154,00 CZK
Ceníková cena
|
1.213,30 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Kabel | Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 1 m | Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m | Silikon odolává jiskrám při svařování černá, 0.6 m |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Krytí | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD