BCC0HE9

BCC S4B5-S4B3-3A-300-VX8334-050

Propojovací kabely

Special characteristics
Washdown
Připojení 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
3
Doporučená alternativa
Jak se alternativní výrobek liší od výrobku, jehož prodej byl ukončen?
Máte nějaké dotazy k produktu? Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje

Množstevní stupnice

Žádost o kontakt
Klíčové funkce
Special characteristics
Washdown
Připojení 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Připojení 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PVC gray, 5.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
5...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K
Schválení/konformita
EAC
Ecolab