Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Vysoce výkonné svařovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Indikace provozního napětí
LED zelená
Indikace funkce
ano/ne
Indikace funkce (Pin 2)
LED bílá
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
| BCC W415-W414-3A-650-TW0434-040 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-050 | BCC W425-W414-3A-650-TW0434-040 | |
|
1.937,70 CZK
Ceníková cena
|
2.181,00 CZK
Ceníková cena
|
1.895,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Indikace provozního napětí | LED zelená | LED zelená | LED zelená |
| Indikace funkce | ano/ne | ano/ne | ano/ne |
| Indikace funkce (Pin 2) | LED bílá | LED bílá | LED bílá |
| Indikace funkce (Pin 4) | LED žlutá | LED žlutá | LED žlutá |
| Kabel | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 4 m | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 5 m | FEP odolává jiskrám při svařování černá, 4 m |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC | 30 V DC | 30 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 | IP 65 / IP 65 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD