BCC0HH6

BCC VA04-0000-10-144-VX8350-015

Připojovací kabely

Připojení
A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Ochranná dioda
Kabel
PVC šedá, 1.5 m
Počet vodičů
3

Alternativní varianty produktu
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
A, konektor ventilu DIN 0°/180°, lomený, 4pólový
Indikace funkce
LED žlutá
Ochranný obvod
Potlačovací dioda
Ochranná dioda
Kabel
PVC šedá, 1.5 m
Počet vodičů
3
Průřez vodiče
0.50 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Provozní napětí Ub
24 V DC
Jmenovitý proud (40 °C)
6.0 A
Krytí
IP 67