Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
PUR šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
0.34 mm²
Alternativní varianty produktu
1.50 m, PUR, M8x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
7.50 m, PUR, M8x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
25.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
40.00 m, PUR, M8x1, Zásuvka
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
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
832,90 CZK
Ceníková cena
|
792,10 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná | Zásuvka M8 × 1, přímá, 4pólová, A kódovaná |
|---|---|---|
| Spínací výstup | antivalentní | antivalentní |
| Kabel | PUR šedá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 15 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 |
| Průřez vodiče | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | šedá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD