Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
III
I
II
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 2
A, DIN-0°/180°-Ventilový konektor, lomený, 4-pólový
Připojení 3
M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
24 V DC / 24 V AC
Kabel
PUR černá, 0.4 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD