Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Připojení
Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Krytí
IP 67
Počet připojitelných kontaktů
4
Průřez přípojky
0.25...0.5 mm²
Upevnění lanka
Technika vrubových svorek
Alternativní varianty produktu
Technika vrubových svorek
Technika vrubových svorek
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
| BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | BKS-S218-RT14 | |
|
313,70 CZK
Ceníková cena
|
337,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení | Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný | Konektor M8 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný |
|---|---|---|
| Krytí | IP 67 | IP 67 |
| Počet připojitelných kontaktů | 4 | 4 |
| Průřez přípojky | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Upevnění lanka | Technika vrubových svorek | Technika vrubových svorek |
| Průměr kabelu D | 2.5...5.2 mm | 2.5...5.4 mm |
| Provozní napětí Ub | 30 V DC / 30 V AC | 32 V DC / 32 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota prostředí | -25...80 °C | -40...85 °C |
| Schválení/konformita | WEEE |
cURus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD