Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Základní kabely
Kabel
PVC žlutá, 250 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
22 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-5...105 °C
Alternativní varianty produktu
100.00 m, PVC
250.00 m, PVC
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD