BCC0HPW

BCC M414-0000-2A-003-EX44W8-050

Připojovací kabely

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
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
Konektor M12 × 1, přímý, 4pólový, A kódovaný
Spínací výstup
antivalentní
Kabel
TPE žlutá, 5 m
Počet vodičů
4
Průřez vodiče
18 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K
Schválení/konformita
CE
EAC