Zrušeno

BCC0HRK

BCC M425-A315-3F-330-VS85N6-010

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PVC stíněný šedá, 1 m
Počet vodičů
4
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
M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 5-pólový
Rozhraní
DeviceNet Thin
Kabel
PVC stíněný šedá, 1 m
Počet vodičů
4
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
4.0 A
Krytí
IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68