Přihlásit se

Přihlaste se prosím pro individuální kalkulaci ceny.

Zapomněli jste heslo?

Zůstaňte v obraze

S našimi e-maily obdržíte pravidelné informace o produktech, událostech a službách.

Nemáte zřízený účet? Zaregistrujte se níže.

Zkontrolujeme, zda u nás již máte zákaznické číslo, abychom s ním mohli propojit Váš nový online účet.

Registrovat
Produkty
Servis a podpora
Obory a Řešení
O nás

BCC0HTL

BCC M478-0000-2X-000-E3X8T2-000

Uživatelem konfigurovatelné konektory

Připojení
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, X kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.14...0.34 mm²
Upevnění lanka
Technika vrubových svorek
Průměr kabelu D
5.5...9 mm
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
Konektor M12 × 1, přímý, 8pólový, X kódovaný
Počet připojitelných kontaktů
8
Průřez přípojky
0.14...0.34 mm²
Upevnění lanka
Technika vrubových svorek
Průměr kabelu D
5.5...9 mm
Provozní napětí Ub
60 V DC / 50 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
0.5 A
Krytí
IP 67
Teplota prostředí
-40...85 °C
Schválení/konformita
CE
cULus
WEEE
Klasifikace
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02