Kabely Ethernet/Profinet
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E894-E894-90-339-ES24N9-500 | BCC E894-E894-90-339-ES64N9-500 | BCC E894-E894-90-339-ES34N9-500 | |
|
8.764,90 CZK
Ceníková cena
|
8.764,90 CZK
Ceníková cena
|
8.764,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný červená, 50 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný tyrkysově modrá, 50 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný oranžová, 50 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 | IP 20 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE |