Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Kabel
PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
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
| BCC M313-M313-M313-U2078-003 | BCC M313-M313-M313-U2017-003 | |
|
1.020,60 CZK
Ceníková cena
|
1.020,60 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný | M8x1-Zásuvka, přímý, 3-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Kabel | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Krytí | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD