Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II, III
I
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Y slučovače
Připojení 1
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 3
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Provozní napětí Ub
250 V DC / 250 V AC
Kabel
TPE odolává jiskrám při svařování žlutá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Alternativní varianty produktu
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
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
| BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | BCC W414-W425-W425-U2090-003 | |
|
2.426,00 CZK
Ceníková cena
|
2.500,10 CZK
Ceníková cena
|
2.426,00 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
| Připojení 3 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, lomený, 5-pólový, A-kódovaný |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC |
| Kabel | TPE odolává jiskrám při svařování žlutá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE odolává jiskrám při svařování žlutá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE odolává jiskrám při svařování žlutá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Krytí | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 / IP 67 |
| Schválení/konformita |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD