Zrušeno

BCC0J5A

BCC M415-D289-AB0-700-PS72N1-010-C026

Propojovací kabely

Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
D-sub-Konektor, lomený, 9-pólový
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
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
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, B-kódovaný
Připojení 2
D-sub-Konektor, lomený, 9-pólový
Rozhraní
Profibus
Kabel
PUR stíněný fialová, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
2
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...70 °C
Teplota kabelu, flexibilní instalace
-20...60 °C
Provozní napětí Ub
60 V DC / 60 V AC
Krytí
IP 68 / IP 20