Kabely Ethernet/Profinet
Alternativní produkty
|
|
Alternativní
|
Další alternativy
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-003-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-006-C046 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-010-C046 | |
|
862,20 CZK
Ceníková cena
|
910,60 CZK
Ceníková cena
|
974,90 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový | RJ45-Konektor, přímý, 4-pólový |
| Rozhraní | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE stíněný kobaltová modrá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný kobaltová modrá, 0.6 m, vhodné pro řetězové dopravníky | TPE stíněný kobaltová modrá, 1 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC | 42 V DC / 30 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Krytí | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 | IP 67 / IP 20 |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |