Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Připojovací kabely
Připojení
Zásuvka 7/8", přímá, 5pólová
Kabel
PVC žlutá, 60 m
Počet vodičů
5
Průřez vodiče
16 AWG
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Alternativní varianty produktu
2.00 m, PVC, 7/8", Zásuvka
5.00 m, PVC, 7/8", Zásuvka
10.00 m, PVC, 7/8", Zásuvka
15.00 m, PVC, 7/8", Zásuvka
20.00 m, PVC, 7/8", Zásuvka
30.00 m, PVC, 7/8", Zásuvka
60.00 m, PVC, 7/8", Zásuvka
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD