Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro vysoké zatížení
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR černá, 2 m
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
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
| BCC W415-W314-3F-304-MW8434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-025 | |
|
1.036,20 CZK
Ceníková cena
|
415,50 CZK
Ceníková cena
|
436,20 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M8x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR černá, 2 m | PUR černá, 2 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 2.5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 65 / IP 65 | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD