Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
PIN 1: bílý, pár 3
PIN 2: hnědý, pár 3
PIN 3: zelený, pár 4
PIN 4: žlutý, pár 4
PIN 5: šedý, pár 2
PIN 6: růžový, pár 2
PIN 7: modrý, pár 1
PIN 8: červený, pár 1
PIN 9: černý, pár 5
PIN10: fialový, pár 5
PIN11: šedý/růžový, pár 6
PIN12: červený/modrý, pár 6
PIN 2: hnědý, pár 3
PIN 3: zelený, pár 4
PIN 4: žlutý, pár 4
PIN 5: šedý, pár 2
PIN 6: růžový, pár 2
PIN 7: modrý, pár 1
PIN 8: červený, pár 1
PIN 9: černý, pár 5
PIN10: fialový, pár 5
PIN11: šedý/růžový, pár 6
PIN12: červený/modrý, pár 6
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely pro produkty BML
Připojení
Zásuvka M12 × 1, přímá, 12pólová, A kódovaná
Kabel
PUR stíněný černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
12
Průřez vodiče
0.25 mm²
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Máte nějaké dotazy k produktu?
Spojte se s námi.
Tato produktová stránka obsahuje informace pro Českou republiku – Balluff CZ s.r.o., Kyje
Podporováno je pouze stahování modelů CAD