BCC0JEF

BCC A314-A314-30-304-EX44W8-100

Propojovací kabely

Připojení 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Připojení 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE Yellow, 10.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
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
7/8"-Female, straight, 4-pin
Připojení 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE Yellow, 10.00 m, Drag chain compatible
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...105 °C
Provozní napětí Ub
300 V DC / 300 V AC
Jmenovitý proud (40 °C)
7.0 A
Krytí
IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68
Schválení/konformita
cULus
EAC