Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I
PIN 1: zelený/žlutý
PIN 2: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 1: zelený/žlutý
PIN 2: hnědý
PIN 3: modrý
II
PIN 1: zelený/žlutý
PIN 2: hnědý
PIN 3: modrý
PIN 1: zelený/žlutý
PIN 2: hnědý
PIN 3: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Napájecí kabely
Připojení 1
7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový
Připojení 2
7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový
Kabel
PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
3
Teplota kabelu, pevná instalace
-40...80 °C
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
| BCC A313-A313-30-365-PX03A5-030 | BCC A313-A313-30-365-PX03A5-050 | |
|
1.390,90 CZK
Ceníková cena
|
1.748,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | 7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový | 7/8"-Zásuvka, přímý, 3-pólový |
|---|---|---|
| Připojení 2 | 7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový | 7/8"-Konektor, přímý, 3-pólový |
| Kabel | PUR černá, 3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR černá, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 3 | 3 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Provozní napětí Ub | 300 V DC / 300 V AC | 300 V DC / 300 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 | IP 67, IP 68 / IP 67, IP 68 |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD