Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
I, II
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
PIN 1: žlutý
PIN 2: bílý
PIN 3: oranžový
PIN 4: modrý
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Kabely Ethernet/Profinet
Připojení 1
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný
Rozhraní
Profinet
Kabel
PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Kabel, upozornění
Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6
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
| BCC M424-M424-6D-331-PS54N2-050 | BCC M414-M424-6D-331-PS54N2-050 | BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-050-C009 | |
|
1.469,90 CZK
Ceníková cena
|
1.469,90 CZK
Ceníková cena
|
1.993,50 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, lomený, 4-pólový, D-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, D-kódovaný |
| Rozhraní | Profinet | Profinet | Profinet |
| Kabel | PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR stíněný zelená, 5 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Kabel, upozornění | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 | Profinet Type C, CAT 5E by IEC 61156-6 |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 4 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Provozní napětí Ub | 60 V DC | 60 V DC | 60 V DC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Krytí | IP 67 / IP 67 | IP 67 / IP 67 | IP 67, IP 69K / IP 67, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | zelená | zelená | zelená |
| Schválení/konformita |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD