Podobné ilustrace
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
II
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
I
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
PIN 1: hnědý
PIN 2: bílý
PIN 3: modrý
PIN 4: černý
PIN 5: neobsazen
Podporováno je pouze stahování modelů CAD
Propojovací kabely
Připojení 1
M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný
Připojení 2
M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný
Kabel
PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky
Počet vodičů
4
Teplota kabelu, pevná instalace
-50...90 °C
Alternativní varianty produktu
0.30 m, PUR, M12x1, Zásuvka
0.30 m, PUR, M12x1, Zásuvka
0.60 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
1.50 m, PUR, M12x1, Zásuvka
2.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
3.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
4.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
5.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
6.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
7.50 m, PUR, M12x1, Zásuvka
10.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
15.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
20.00 m, PUR, M12x1, Zásuvka
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003-C047 | BCC M415-M414-3A-304-PW0434-003 | BCC M415-M415-3A-313-PW0534-003 | |
|
350,70 CZK
Ceníková cena
|
350,70 CZK
Ceníková cena
|
417,40 CZK
Ceníková cena
|
|
| Připojení 1 | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný | M12x1-Zásuvka, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
|---|---|---|---|
| Připojení 2 | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 4-pólový, A-kódovaný | M12x1-Konektor, přímý, 5-pólový, A-kódovaný |
| Kabel | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky | PUR odolává jiskrám při svařování černá, 0.3 m, vhodné pro řetězové dopravníky |
| Počet vodičů | 4 | 4 | 5 |
| Teplota kabelu, pevná instalace | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Teplota kabelu, flexibilní instalace | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Provozní napětí Ub | 250 V DC / 250 V AC | 250 V DC / 250 V AC | 60 V DC / 60 V AC |
| Jmenovitý proud (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Krytí | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K | IP 67, IP 68, IP 69K / IP 67, IP 68, IP 69K |
| Plášť kabelu, barva | černá | černá | černá |
| Schválení/konformita |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Podporováno je pouze stahování modelů CAD